Set voor gedeelde frames TS

Bestelnr.: TS 7829.400

Kit voor gedeelde frames TS.

Bestelnr.:
TS 7829.400
Product omschrijving
Elk TS frame kan naderhand op eenvoudige wijze tot een demonteerbaar frame worden omgebouwd. Hiertoe dienen de profielframes in het dak- en bodemframe naar keuze in de breedte of in de diepte te worden gescheiden. De vier verbindingselementen worden aan het profielframe bevestigd en vastgeschroefd. De buitenafmetingen van het frame blijven onveranderd.
Levering
Incl. bevestigingsmateriaal
Opmerking
De max. bereikbare IP beschermklasse van het kastsysteem wordt door de scheiding van het frame beperkt.
Leveringseenheid
4 st.
Nettogewicht
0,972 kg
Brutogewicht
1,206 kg
Douanetariefnummer
73269098
EAN
4028177235298
ETIM 9
EC002620
ECLASS 8.0
27189261
Product omschrijving
TS Set voor gedeelde frames
Documentatie
Handleiding