TS 8 hoekkasten

Bestelnr.: TS 8484300

Voor het koppelen van TS 8 kasten in een hoek, ook in verschillende diepten.

Bestelnr.:
TS 8484300
Product omschrijving
De levering van de behuizing is volledig afgestemd op het TS 8 frame, dat aan alle zijden kan worden gekoppeld. Voorzien van een achterwand en een asymmetrische zijwand kan de behuizing zowel in de breedte als diepte worden gekoppeld. De bodemplaten liggen parallel aan de achterwand. Bij vierkante TS 8 kasten kunnen de bodemplaten 90° worden gedraaid. De hoekbehuizingen worden op dezelfde wijze gekoppeld als alle andere TS 8 kasten.
Materiaal
Plaatstaal, 1,5 mm
Oppervlak
Kastframe, dak, achterwand, zijwand: dompelgrondlak, aan de buitenzijde poedercoating, structuurlak
Bodemplaten: verzinkt
Kleur
RAL 7035
Levering
Kastframe
Dak
Achterwand (aan de lange zijde)
Zijwand, asymmetrisch
Bodemplaten (gedeeld in de lengterichting)
Afmetingen
Breedte: 400 mm
Hoogte: 1.800 mm
Diepte: 400 mm
Leveringseenheid
1 st.
Nettogewicht
60 kg
Brutogewicht
65 kg
Douanetariefnummer
94032080
EAN
4028177251472
ECLASS 8.0
27180101