- Bestelnr.:
- TS 8604300
- Product omschrijving
- De levering van de behuizing is volledig afgestemd op het TS 8 frame, dat aan alle zijden kan worden gekoppeld. Voorzien van een achterwand en een asymmetrische zijwand kan de behuizing zowel in de breedte als diepte worden gekoppeld. De bodemplaten liggen parallel aan de achterwand. Bij vierkante TS 8 kasten kunnen de bodemplaten 90° worden gedraaid. De hoekbehuizingen worden op dezelfde wijze gekoppeld als alle andere TS 8 kasten.
- Materiaal
- Plaatstaal, 1,5 mm
- Oppervlak
- Kastframe, dak, achterwand, zijwand: dompelgrondlak, aan de buitenzijde poedercoating, structuurlak
Bodemplaten: verzinkt
- Kleur
- RAL 7035
- Levering
- Kastframe
Dak
Achterwand (aan de lange zijde)
Zijwand, asymmetrisch
Bodemplaten (gedeeld in de lengterichting)
- Opmerking
- Levertijd op aanvraag
- Afmetingen
- Breedte: 600 mm
Hoogte: 2.000 mm
Diepte: 400 mm
- Leveringseenheid
- 1 st.
- Nettogewicht
- 72,523 kg
- Brutogewicht
- 76,34 kg
- Douanetariefnummer
- 94032080
- EAN
- 4028177251526
- ECLASS 8.0
- 27180101