TS 8 hoekkasten

Artikelnummer: TS 8805.300

Voor het koppelen van TS 8 kasten in een hoek, ook in verschillende diepten.

Artikelnummer:
TS 8805.300
Product omschrijving
De levering van de behuizing is volledig afgestemd op het TS 8 frame, dat aan alle zijden kan worden gekoppeld. Voorzien van een achterwand en een asymmetrische zijwand kan de behuizing zowel in de breedte als diepte worden gekoppeld. De bodemplaten liggen parallel aan de achterwand. Bij vierkante TS 8 kasten kunnen de bodemplaten 90° worden gedraaid. De hoekbehuizingen worden op dezelfde wijze gekoppeld als alle andere TS 8 kasten.
Materiaal
Plaatstaal, 1,5 mm
Oppervlak
Kastframe, dak, achterwand, zijwand: dompelgrondlak, aan de buitenzijde poedercoating, structuurlak
Bodemplaten: verzinkt
Kleur
RAL 7035
Levering
Kastframe
Dak
Achterwand (aan de lange zijde)
Zijwand, asymmetrisch
Bodemplaten (gedeeld in de lengterichting)
Opmerking
Levertijd op aanvraag
Afmetingen
Breedte: 800 mm
Hoogte: 2.000 mm
Diepte: 500 mm
Leveringseenheid
1 st.
Nettogewicht
98,459 kg
Brutogewicht
103,641 kg
Douanetariefnummer
94032080
EAN
4028177253186
ECLASS 8.0
27180101