Ter compensatie van de opening tussen zijwanden bij rug-aan-rug koppeling. Voor kasthoogte 2200 mm of om kleine hoogten individueel op lengte in te korten.
- Bestelnr.:
- SZ 8800870
- Product omschrijving
- Ter compensatie van de opening tussen zijwanden bij de rug-aan-rugkoppeling.
- Materiaal
- Afdekprofiel: kunststof
- Kleur
- RAL 7035
- Levering
- Incl. bevestigingsmateriaal
- Geschikt voor
- Behuizingstype: TS
Hoogte: ≤ 2.200 mm - Leveringseenheid
- 2 st.
- Nettogewicht
- 0,4 kg
- Brutogewicht
- 0,54 kg
- Douanetariefnummer
- 39269097
- EAN
- 4028177683068
- ETIM 9
- EC002622
- ECLASS 8.0
- 27189263
- Product omschrijving
- TS Afdekking koppeling verticaal, kunststof, RAL 7035
- Documentatie
- Info sheet