Ter compensatie van de opening tussen zijwanden bij de rug-aan-rug-koppeling. Voor kasthoogte 2200 mm of om kleine hoogten individueel op lengte in te korten.
- Bestelnr.:
- VX 8800875
- Product omschrijving
- Ter compensatie van de opening tussen zijwanden bij rug-aan-rug koppeling. Voor kasthoogte 2200 mm of om kleine hoogten individueel op lengte in te korten.
- Materiaal
- Afdekprofiel: kunststof
- Kleur
- RAL 7035
- Levering
- Incl. bevestigingsmateriaal
- Geschikt voor
- Behuizingstype: VX
Hoogte: ≤ 2.200 mm - Leveringseenheid
- 2 st.
- Nettogewicht
- 0,44 kg
- Brutogewicht
- 0,48 kg
- Douanetariefnummer
- 83024900
- EAN
- 4028177924840
- ETIM 9
- EC002622
- ECLASS 8.0
- 27189263
- Product omschrijving
- VX-afdekking koppeling, verticaal, voor H: 2200 mm
- Documentatie
- Info sheet