- Bestelnr.:
- GA 9121230
- Product omschrijving
- Voor bevestiging aan de achterzijde van de kast - indien voorgemonteerd - zonder demontage van het deksel. 
- Materiaal
- Plaatstaal 
- Oppervlak
- Verzinkt 
- Geschikt voor
- Behuizingstype: GA
 Hoogte: ≥ 230 mm
- Leveringseenheid
- 2 st. 
- Nettogewicht
- 0,26 kg
- Brutogewicht
- 0,287 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 1,1 kg CO2 eq (Cat B) 
- Opmerking bij PCF-klasse
- Categorie B: PCF-waarde (cradle-to-gate) bij benadering berekend op basis van het productgewicht en volgens eigen opgave 
- Douanetariefnummer
- 83024900 
- EAN
- 4028177154520 
- ETIM 9
- EC002625 
- ECLASS 8.0
- 27189234 
- Product omschrijving
- 
GA Wandbevestigingsbeugels tbv GA 9116210 t/m 9119210, plaatstaal verzinkt