Om aan de buitenzijde van behuizingen te monteren. Wandafstand 30 mm.
- Bestelnr.:
- KS 1483010
- Product omschrijving
- Voor wandbevestiging buiten de kastmaten.
- Materiaal
- Glasvezelversterkt polyamide
- Kleur
- Overeenkomstig RAL 7035
- Levering
- Incl. bevestigingsmateriaal voor bevestiging aan de behuizing
- Inbouwmogelijkheden
- Om aan de buitenzijde van behuizingen te monteren
- Geschikt voor
- Behuizingstype: KS
- Leveringseenheid
- 4 st.
- Nettogewicht
- 0,16 kg
- Brutogewicht
- 0,228 kg
- Douanetariefnummer
- 73269098
- EAN
- 4028177526808
- ETIM 9
- EC002625
- ETIM 8
- EC002625
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Product omschrijving
- KS Wandbevestingingsbeugels voor KS wandkasten, RAL 7035, glasvezelversterkt polyamide
- Documentatie
- Info sheet