- Artikelnummer:
- SZ 4138.280
- Uitvoering
- zonder deurschakelaar
- Levering
- Standaard verlichting
Lichtbundel
Incl. bevestigingsmateriaal
- Nominaal vermogen
- 18 W
- Ballast
- Magnetisch voorschakelapparaat
- Aansluitmogelijkheden
- Deurschakelaar
- Voeding via connector
- Doorgaande bedrading (opbouw van verlichtingsrijen)
- Lichtbundel
- buislamp, sokkel G13
- Beschermklasse
- I (Beschermingsgeleider)
- Schakelaar (type)
- Geïntegreerde aan/uit/deurschakelaar
- Montagemethode verlichting
- Geschroefd
- Rated impulse withstand voltage, phase to earth
- 1500 V AC
- Nominale stootspanningsvastheid fase naar fase
- 500 V AC
- Nominale isolatiespanning
- 500 V DC/1s
- Inbouwmogelijkheden
- TS horizontaal profiel van dakframe: rechtstreeks
- TS, SE verticaal profiel: met adapterhoek TS
- SE-profielen aan de voor- en achterzijde van het dakframe: met adapterhoek TS
- SE-profielen zijdelings van dakframe: rechtstreeks
- AE, CM, TP: met universele montagebeugel
- AE: met rail voor interieuropbouw
- Afmetingen
- Breedte: 682 mm
Hoogte: 117 mm
Diepte: 50 mm
- Bedrijfstemperatuurbereik
- -15 °C...45 °C
- Contactdozen
- USA/CDN (type B, NEMA 5-15)
- Opslagtemperatuurbereik
- -20 °C...70 °C
- Nominale spanning
- 120 V, 1~, 60 Hz
- Uitvoering contactdoos
- USA/CDN (type B, NEMA 5-15)
- Leveringseenheid
- 1 st.
- Nettogewicht
- 1,81 kg
- Brutogewicht
- 1,82 kg
- Douanetariefnummer
- 94054990
- EAN
- 4028177581418
- ECLASS 8.0
- 27189241
- Product omschrijving
-
SZ Standard light, WHD: 682x117x50 mm, 18 W, 120 V, 60 Hz, without door operated switch, with US socket