Standaard verlichting

Bestelnr.: SZ 4138400

Spanningsvoorziening: 120 V AC 60 Hz, 230 V AC 50 Hz

Bestelnr.:
SZ 4138400
Uitvoering
zonder deurschakelaar
Levering
Standaard verlichting
Lichtbundel
Incl. bevestigingsmateriaal
Nominaal vermogen
30 W
Ballast
Magnetisch voorschakelapparaat
Aansluitmogelijkheden
Deurschakelaar
Voeding via connector
Doorgaande bedrading (opbouw van verlichtingsrijen)
Lichtbundel
buislamp, sokkel G13
Beschermklasse
I (Beschermingsgeleider)
Schakelaar (type)
Geïntegreerde aan/uit/deurschakelaar
Montagemethode verlichting
Geschroefd
Rated impulse withstand voltage, phase to earth
1500 V AC
Nominale stootspanningsvastheid fase naar fase
1000 V AC
Nominale isolatiespanning
500 V DC/1s
Inbouwmogelijkheden
TS horizontaal profiel van dakframe: rechtstreeks
TS, SE verticaal profiel: met adapterhoek TS
SE-profielen aan de voor- en achterzijde van het dakframe: met adapterhoek TS
SE-profielen zijdelings van dakframe: rechtstreeks
AE, CM, TP: met universele montagebeugel
AE: met rail voor interieuropbouw
Afmetingen
Breedte: 987 mm
Hoogte: 117 mm
Diepte: 50 mm
Bedrijfstemperatuurbereik
-15 °C...45 °C
Contactdozen
USA/CDN (type B, NEMA 5-15)
Opslagtemperatuurbereik
-20 °C...70 °C
Nominale spanning
120 V, 1~, 60 Hz
Uitvoering contactdoos
USA/CDN (type B, NEMA 5-15)
Leveringseenheid
1 st.
Nettogewicht
2,83 kg
Brutogewicht
2,84 kg
Douanetariefnummer
94054990
EAN
4028177581432
ECLASS 8.0
27189241
Product omschrijving
Toelatingen
UL + C-UL (listed)
UR + C-UR (recognized)
Documentatie
Handleiding