Comfortverlichting

Bestelnr.: SZ 4139180

Voedingsspanning: 100 - 240 V AC 50/60 Hz

Bestelnr.:
SZ 4139180
Uitvoering
zonder deurschakelaar
Levering
Comfortverlichting
Lichtbundel
Lichtbundelafdekking
Incl. bevestigingsmateriaal
Nominaal vermogen
18 W
Ballast
EVG met breed spanningsbereik
Aansluitmogelijkheden
Voeding via connector
Deurschakelaar
Doorgaande bedrading (opbouw van verlichtingsrijen)
Lichtbundel
buislamp, sokkel G13
Beschermklasse
I (Beschermingsgeleider)
Schakelaar (type)
Geïntegreerde aan/uit/deurschakelaar
Light cover
Ja
Montagemethode verlichting
Geschroefd
Rated impulse withstand voltage, phase to earth
1000 V AC
Nominale stootspanningsvastheid fase naar fase
500 V AC
Nominale isolatiespanning
500 V DC/1s
Inbouwmogelijkheden
TS horizontaal profiel van dakframe: rechtstreeks
TS, SE verticaal profiel: met adapterhoek TS
SE-profielen aan de voor- en achterzijde van het dakframe: met adapterhoek TS
SE-profielen zijdelings van dakframe: rechtstreeks
AE, CM, TP: met universele montagebeugel
AE: met rail voor interieuropbouw
Afmetingen
Breedte: 682 mm
Hoogte: 117 mm
Diepte: 50 mm
Bedrijfstemperatuurbereik
-15 °C...45 °C
Contactdozen
D/NL, geaard (type F, CEE 7/4)
Opslagtemperatuurbereik
-20 °C...70 °C
Nominale spanning
100 V - 240 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
Uitvoering contactdoos
D/NL, geaard (type F, CEE 7/4)
Leveringseenheid
1 st.
Nettogewicht
1,55 kg
Brutogewicht
1,8 kg
Douanetariefnummer
94054990
EAN
4028177092341
ECLASS 8.0
27189241
Product omschrijving
SZ Comfortverlichting, zonder deurschakelaar, met contactdoos geaard, 18W 100-240V 50/60 Hz, 682x117x50 mm BxHxD
Toelichtingen
Verklaring van conformiteit
Verklaring van conformiteit UK
Documentatie
Handleiding