Compacte verlichting - slanke en ruimtebesparende verlichting voor toepassing in kasten
- Bestelnr.:
- SZ 4140220
- Voordelen
- Slanker: ca. 50 % gereduceerde hoogte en diepte en daardoor ca. 75 % minder volume dan traditionele verlichting
- Sneller: Universele snelbevestiging op de TS boring met clips, schroeven of krachtige magneten (optioneel). Eenvoudig vanaf de zijkant of achterzijde inschuiven,Verlichting monteren, klaar
- Aansluiting deurschakelaar via 2-polige connector mogelijk
- Transparante verlichtingsafdekking, aan de binnenzijde gegroefd
- Kleur
- Overeenkomstig RAL 7035
- Levering
- Compacte verlichting met clip- en schroefbevestigingssets
Lichtbundel
Lichtbundelafdekking
Aansluitkabel
Incl. bevestigingsmateriaal - Nominaal vermogen
- 14 W
- Lengte aansluitkabel
- 3 m
- Mounting distance screws
- 725 mm
- Ballast
- EVG met breed spanningsbereik
- Aansluitmogelijkheden
- Geïntegreerde aansluitkabel met open uiteinde
- Deurschakelaar
- Lichtbundel
- Buislamp T5
- Beschermklasse
- II (geïsoleerd)
- Schakelaar (type)
- Geïntegreerde aan/uit/deurschakelaar
- Light cover
- Ja
- Montagemethode verlichting
- Geschroefd
- Clipbevestiging
- magneetbevestiging (toebehoren)
- Rated impulse withstand voltage, phase to earth
- 1000 V AC
- Nominale stootspanningsvastheid fase naar fase
- 500 V AC
- Nominale isolatiespanning
- 500 V DC/1s
- Mounting distance clip/magnet
- 650 mm
- Inbouwmogelijkheden
- TS horizontaal profiel van dakframe: rechtstreeks
- TS, SE verticaal profiel: rechtstreeks
- SE-profielen voor en achter van dakframe: rechtstreeks
- SE-profielen zijdelings van dakframe: rechtstreeks
- AE, CM, TP: met bevestigingsset met magneten
- AE: met rail voor interieuropbouw
- Opmerking
- Aansluiting deurschakelaar via 2-polige connector mogelijk
- Afmetingen
- Breedte: 705 mm
Hoogte: 59 mm
Diepte: 24 mm - Bedrijfstemperatuurbereik
- -15 °C...45 °C
- OUT_RATED_CURRENT_110_60
- 0,149 ‐ 0,216 A
- Nominale stroom
- 0,073 ‐ 0,127 A
- Opslagtemperatuurbereik
- -20 °C...70 °C
- Nominale spanning
- 100 V - 240 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
- Beschermklasse IP volgens IEC 60 529
- IP 20
- Leveringseenheid
- 1 st.
- Nettogewicht
- 0,759 kg
- Brutogewicht
- 0,76 kg
- Douanetariefnummer
- 94054990
- EAN
- 4028177581463
- ECLASS 8.0
- 27189241
- Product omschrijving
- SZ Compacte verlichting, met geïntegreerde deurschakelaar, 14W 100-240V 50/60 Hz, B=705 mm, met aansluitkabel (grijs), L=3 meter, cURus
- Documentatie
- Handleiding