Adapterhoek TS

Bestelnr.: TS 8800360

Voor het bevestigen van systeemverlichting of een kabelgoot in een TS.

Bestelnr.:
TS 8800360
Product omschrijving
Voor montage van systeemverlichting en kabelkanalen op het verticale TS, SE-kastprofiel evenals op het horizontale SE kastprofiel (boven in de breedte).
Materiaal
Plaatstaal
Oppervlak
Verzinkt
Levering
Incl. bevestigingsschroeven
Leveringseenheid
6 st.
Nettogewicht
0,234 kg
Brutogewicht
0,247 kg
Douanetariefnummer
73182900
EAN
4028177243859
ETIM 9
EC002625
ECLASS 8.0
27189234
Product omschrijving
TS Adapterhoek voor monteren van systeemverlichting/kabelkanalen, plaatstaal, verzinkt