Voor voeding of doorgaande bedrading.
- Bestelnr.:
- SZ 4315200
- Uitvoering
- Doorgaande bedrading/voedingsunit SZ 2507.500 (met contraconnector en aansluitconnector)
- Lengte
- 1.000 mm
- Afmetingen
- Lengte: 1.000 mm
- Leveringseenheid
- 5 st.
- Nettogewicht
- 0,625 kg
- Brutogewicht
- 0,648 kg
- Douanetariefnummer
- 85444290
- EAN
- 4028177098640
- ECLASS 8.0
- 27060402
- Product omschrijving
- SZ Aansluitkabel (oranje) voor doorgaande bedrading/voeding via aansluitunit 2507500, met contraconnector en aansluitconnector, L=1000 mm
- Toelichtingen
- Verklaring van conformiteit UK