Aansluitkabel

Bestelnr.: SZ 4315450

Voor voeding of doorgaande bedrading.

Bestelnr.:
SZ 4315450
Uitvoering
Doorgaande bedrading (met contraconnector en aansluitconnector).
Lengte
600 mm
Afmetingen
Lengte: 600 mm
Leveringseenheid
1 st.
Nettogewicht
0,119 kg
Brutogewicht
0,121 kg
Douanetariefnummer
85444290
EAN
4028177444485
ECLASS 8.0
27060402
Product omschrijving
SZ Aansluitkabel (grijs) voor doorgaande bedrading, met contraconnector en aansluitconnector, L=600 mm, UL
Toelatingen
UR
Toelichtingen
Verklaring van conformiteit UK