- Bestelnr.:
- SZ 4315320
- Uitvoering
- met aansluitkabel
- Lengte
- 1.000 mm
- Nominale stootspanningsvastheid fase naar fase
- 6000 V AC
- Nominale isolatiespanning
- 400 V AC
- Inbouwmogelijkheden
- voor standaard- en comfortverlichting zonder geïntegreerde deurpositieschakelaar
- Afmetingen
- Lengte: 1.000 mm
- Elektrische aansluiting
- 240 V AC/6 A
125 V AC/8 A
24 V AC/6 A
24 V DC/6 A
- Nominale spanning
- 400 V
- Beschermklasse IP volgens IEC 60 529
- IP 40
- Leveringseenheid
- 1 st.
- Nettogewicht
- 0,139 kg
- Brutogewicht
- 0,149 kg
- Douanetariefnummer
- 85365019
- EAN
- 4028177581333
- ETIM 9
- EC002626
- ETIM 8
- EC002626
- ECLASS 8.0
- 27189266
- Product omschrijving
-
SZ Deurschakelaar met inbouwtoebehoren en aansluitkabel (oranje), L=1000 mm, 24V/125V/240V, 6A