Deurschakelaar

Bestelnr.: SZ 4315520

Met inbouwtoebehoren, met of zonder aansluitkabel.

Bestelnr.:
SZ 4315520
Uitvoering
met aansluitkabel
Lengte
600 mm
Nominale stootspanningsvastheid fase naar fase
6000 V AC
Nominale isolatiespanning
400 V AC
Inbouwmogelijkheden
voor standaard- en comfortverlichting zonder geïntegreerde deurpositieschakelaar
Afmetingen
Lengte: 600 mm
Elektrische aansluiting
240 V AC/6 A
125 V AC/8 A
24 V AC/6 A
24 V DC/6 A
Nominale spanning
400 V
Beschermklasse IP volgens IEC 60 529
IP 40
Leveringseenheid
1 st.
Nettogewicht
0,119 kg
Brutogewicht
0,124 kg
Douanetariefnummer
85365019
EAN
4028177581357
ETIM 9
EC002626
ETIM 8
EC002626
ECLASS 8.0
27189266
Product omschrijving
SZ Deurschakelaar met inbouwtoebehoren en aansluitkabel (oranje), L=600 mm, 24V/125V/240V, 6A
Toelatingen
CQC
CQC-CCC
Toelichtingen
Verklaring van conformiteit
Verklaring van conformiteit UK
Documentatie
Info sheet