Voor een tijdbesparende en eenvoudige aansluiting van de systeemverlichting LED.
- Bestelnr.:
- SZ 2500410
- Uitvoering
- Voeding, 2-polig (met contraconnector, zonder aansluitconnector)
- Product omschrijving
- Voor een tijdbesparende en eenvoudige aansluiting van de systeemverlichting LED.
- Kleur
- Zwart
- Lengte
- 3.000 mm
- AWG
- AWG 18
- Opmerking
- Pool-markering: 1 = + / 2 = -
- Normen
- Netaansluitkabels: AVLV2
- Netaansluitconnector: ECBT2
- Afmetingen
- Lengte: 3.000 mm
- Nominale spanning
- 24 V (DC)
- Leveringseenheid
- 5 st.
- Nettogewicht
- 0,95 kg
- Brutogewicht
- 1,046 kg
- Douanetariefnummer
- 85444290
- EAN
- 4028177809109
- ETIM 9
- EC001576
- ETIM 8
- EC001576
- ECLASS 8.0
- 27060402
- Product omschrijving
- SZ Aansluitkabel (zwart) voor systeemverlichting LED, 2-polig, 24 VDC, L=3000 mm
- Documentatie
- Safety instructions