Raamverbinders instelbaar voor Command-Panel, voor montage tussen toetsenbordbehuizing en horizontale of verticale vlakken.
- Bestelnr.:
- CP 6005500
- Product omschrijving
- Voor gebruik tussen bedieningsbehuizing en toetsenbordhouder en horizontale of verticale vlakken.
- Materiaal
- Zinkspuitwerk
- Oppervlak
- Poedercoating
- Kleur
- RAL 7024
- Levering
- Incl. bevestigingsmateriaal en klemhendel voor beide zijden.
- Rotation angle/swivel area
- Door de vertanding in stappen van 8° te verstellen.
- Leveringseenheid
- 1 st.
- Nettogewicht
- 0,65 kg
- Brutogewicht
- 0,758 kg
- Douanetariefnummer
- 79070000
- EAN
- 4028177490116
- ETIM 9
- EC002504
- ECLASS 8.0
- 27142423
- Product omschrijving
- CP Verstelbare raamverbinder voor Comfort-Panel, zinkspuitwerk, RAL 7024