Voor individuele montage in de kast.
- Bestelnr.:
- PK 9545000
- Product omschrijving
- Voor individuele montage in de kast.
- Materiaal
- 2,5 mm melamine-fenol gecoated hardpapier
- Kleur
- RAL 7035
- Levering
- Montageplaat
Zelfsnijdende bevestigingsschroeven - Afmetingen montageplaat (B x H)
- 110 mm x 110 mm
- Geschikt voor
- Behuizingstype: PK
Breedte: = 130 mm
Hoogte: = 130 mm - Leveringseenheid
- 10 st.
- Nettogewicht
- 0,54 kg
- Douanetariefnummer
- 39269097
- EAN
- 4028177140035
- ETIM 9
- EC000213
- ECLASS 8.0
- 27409216