Montageplaat voor GA

Bestelnr.: GA 9114700

Voor individuele montage in de kast, met bevestigingsboringen.

Bestelnr.:
GA 9114700
Product omschrijving
Voor individuele montage in de kast, met bevestigingsboringen.
Materiaal
Plaatstaal
Oppervlak
Verzinkt
Afmetingen montageplaat (B x H)
344 mm x 142 mm
Geschikt voor
Behuizingstype: GA
Breedte: = 360 mm
Hoogte: = 160 mm
Leveringseenheid
1 st.
Nettogewicht
0,5 kg
Brutogewicht
0,558 kg
Douanetariefnummer
73269098
EAN
4028177154353
ETIM 9
EC000213
ECLASS 8.0
27409216
Product omschrijving
GA Montageplaat tbv GA aluminium kast, 346x142 mm BxH, plaatstaal verzinkt