Deelmontageplaten voor deeluitbouw voor VX, VX SE

Bestelnr.: VX 8617660

Voor de opname van extra componenten in de kast. Deelmontageplaten zijn zeer flexibel te monteren en bieden hierdoor een platform voor de meest uiteenlopende toepassingen.

Bestelnr.:
VX 8617660
Product omschrijving
Voor de opname van extra componenten in de kast. Deelmontageplaten zijn zeer flexibel te monteren en bieden hierdoor een platform voor de meest uiteenlopende toepassingen.
Voordelen
Ten behoeve van een individuele interieuropbouw zijn in de omzetting extra systeemboringen aangebracht.
Materiaal
Plaatstaal, 1,5 mm
Oppervlak
Verzinkt
Levering
Incl. bevestigingsmateriaal
Inbouwmogelijkheden
De bevestiging vindt direct aan het kastframe plaats
Opmerking
In VX SE aan het kastprofiel in combinatie met adapterrail VX
Afmetingen
Breedte: 438 mm
Hoogte: 398 mm
Geschikt voor
Behuizingstype: VX
VX SE
Breedte/diepte: 500 mm
Leveringseenheid
1 st.
Nettogewicht
2,3 kg
Brutogewicht
2,32 kg
Douanetariefnummer
73269098
EAN
4028177947207
ETIM 9
EC000213
ECLASS 8.0
27409216
Product omschrijving
VX Deelmpl BxD 500x400 buitenste niveau
Documentatie
Info sheet
Load brochure