Voor de opname van extra componenten in de kast. Deelmontageplaten zijn zeer flexibel te monteren en bieden hierdoor een platform voor de meest uiteenlopende toepassingen.
- Bestelnr.:
- VX 8617661
- Product omschrijving
- Voor de opname van extra componenten in de kast. Deelmontageplaten zijn zeer flexibel te monteren en bieden hierdoor een platform voor de meest uiteenlopende toepassingen.
- Voordelen
- Ten behoeve van een individuele interieuropbouw zijn in de omzetting extra systeemboringen aangebracht.
- Materiaal
- Plaatstaal, 1,5 mm
- Oppervlak
- Verzinkt
- Levering
- Incl. bevestigingsmateriaal
- Inbouwmogelijkheden
- De bevestiging vindt direct aan het kastframe plaats
- Opmerking
- In VX SE aan het kastprofiel in combinatie met adapterrail VX
- Afmetingen
- Breedte: 438 mm
Hoogte: 598 mm - Geschikt voor behuizingstype
- VX
- VX SE
- Geschikt voor
- Behuizingstype: VX
VX SE
Breedte/diepte: 500 mm - Leveringseenheid
- 1 st.
- Nettogewicht
- 3,3 kg
- Brutogewicht
- 3,4 kg
- Douanetariefnummer
- 73269098
- EAN
- 4028177947191
- ETIM 9
- EC000213
- ECLASS 8.0
- 27409216
- Product omschrijving
- VX Deelmpl BxD 500x600 buitenste niveau