Montageplaten voor montage, ook buiten de kast.
- Bestelnr.:
- KL 1560700
- Product omschrijving
- Voor een probleemloze montage, ook buiten de kast. Bevestigingsschroeven bij de toebehoren voor de kast.
- Materiaal
- Plaatstaal, 2,0 mm
- Oppervlak
- Verzinkt
- Geschikt voor behuizingstype
- KL
- KL-HD
- Geschikt voor
- Behuizingstype: KL
KL-HD
Breedte: = 150 mm
Hoogte: = 150 mm - Leveringseenheid
- 1 st.
- Nettogewicht
- 0,23 kg
- Brutogewicht
- 0,245 kg
- Douanetariefnummer
- 84879090
- EAN
- 4028177010000
- ETIM 9
- EC000213
- ETIM 8
- EC000213
- ECLASS 8.0
- 27409216
- Product omschrijving
- KL Montageplaat tbv KL 1500xxx/1514xxx/1521xxx, 125x135x2 mm BxHxD, plaatstaal verzinkt