- Bestelnr.:
- TP 6730310
- Product omschrijving
- Voor eenvoudige montage aan voor te monteren bevestigingsschroeven.
- Materiaal
- Plaatstaal
- Oppervlak
- Verzinkt
- Levering
- Incl. bevestigingsmateriaal
- Inbouwmogelijkheden
- Lessenaar-boven- en -middendeel aan systeem-montagerails voor de interieuropbouw
- Lessenaar-onderdeel aan de zijkant van in diepte gemonteerde systeemchassis of montageprofielen
- Andere behuizingen aan rails met boringen in het 25 mm-raster
- Opmerking
- Koppeling door vastschroeven aan de zijkant mogelijk
- Maximale inbouwbreedte voor deelmontageplaten = lessenaarbreedte minus 100 mm
- Bij TP is bovendien een rail voor interieuropbouw TP nodig
- Afmetingen
- Breedte: 200 mm
Hoogte: 437 mm
- Geschikt voor
- Behuizingstype: TP
TS
VX SE
CX
- Leveringseenheid
- 1 st.
- Nettogewicht
- 2 kg
- Brutogewicht
- 2,04 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 7,8 kg CO2 eq (Cat B)
- Opmerking bij PCF-klasse
- Categorie B: PCF-waarde (cradle-to-gate) bij benadering berekend op basis van het productgewicht en volgens eigen opgave
- Douanetariefnummer
- 94039910
- EAN
- 4028177554474
- ETIM 9
- EC000213
- ECLASS 8.0
- 27180504
- Product omschrijving
-
TS Deelmontageplaat tbv TS/SE/TP, inhangbaar, 200x437 mm BxH, plaatstaal, verzinkt