Dit artikel is niet meer leverbaar per: 15 jan 2019
- Bestelnr.:
- TS 8614180
- Materiaal
- Plaatstaal, 3,0 mm
- Oppervlak
- Verzinkt
- Levering
- Incl. bevestigingsmateriaal
- Inbouwmogelijkheden
- Verstelbaar in het 25 mm raster
- Montage-instructie
- De TS montagerail 13 x 38 mm kan als montageplaat-glijrail worden gebruikt
- Voor het inbouwen in bredere kasten is de breedte-indeling vereist
- Geschikt voor behuizingstype
- TS
- Geschikt voor
- Behuizingstype: TS
Breedte: = 400 mm
Hoogte: = 1.800 mm - Leveringseenheid
- 1 st.
- Nettogewicht
- 17,4 kg
- Brutogewicht
- 17,6 kg
- Douanetariefnummer
- 94039910
- EAN
- 4028177541764
- ETIM 9
- EC000213
- ECLASS 8.0
- 27409216
- Product omschrijving
- TS Montageplaat tbv TS-kasten, voor kastbreedte 400 mm en -hoogte 1800 mm, plaatstaal, verzinkt