Voor het extra vastzetten en ter vermindering van eventuele trillingen van de montageplaat. Keuze afhankelijk van de inbouwpositie, inbouwmethode en kast.
- Bestelnr.:
- TS 8800630
- Product omschrijving
- Voor het extra vastzetten en ter vermindering van eventuele trillingen van de montageplaat. Keuze afhankelijk van de inbouwpositie, inbouwmethode en kast.
- Voordelen
- Geen beïnvloeding van het montage-oppervlak, maar montage is alleen vanaf de achterzijde mogelijk.
- Materiaal
- Plaatstaal
- Oppervlak
- Verzinkt
- Levering
- Incl. bevestigingsmateriaal
- Inbouwmogelijkheden
- Aan de zijkanten, halverwege de hoogte in combinatie met montageplaat-tussenstuk bij gebruik met TS
- in voorlaatste stand
- naar voren gebrachte inbouwpositie (leveringstoestand)
- Geschikt voor
- Behuizingstype: TS 8
SE - Leveringseenheid
- 10 st.
- Nettogewicht
- 1,51 kg
- Brutogewicht
- 1,736 kg
- Douanetariefnummer
- 94039910
- EAN
- 4028177319158
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Product omschrijving
- TS Montageplaatfixering tbv TS/SE-kasten, inbouwmogelijkheden aan de zijkant en in voorlaatste stand/naar voren gebrachte positie, plaatstaal, verzinkt
- Documentatie
- Handleiding