Extra horizontale versteviging voor trillingsdemping en/of het naderhand stabiliseren van brede montageplaten. Dit profiel kan als extra montagehulp voor zware componenten worden gebruikt.
- Bestelnr.:
- VX 4333180
- Product omschrijving
- Extra horizontale versteviging voor trillingsdemping en/of het naderhand stabiliseren van brede montageplaten. Dit profiel kan als extra montagehulp voor zware bouwelementen worden gebruikt.
- Materiaal
- Plaatstaal
- Oppervlak
- Verzinkt
- Levering
- 2 profielen
4 klemstukken
4 draadstiften M10 x 16 mm - Opmerking
- Overige breedten op aanvraag.
- Geschikt voor
- Behuizingstype: VX
TS
VX SE
Breedte: = 1.800 mm - Leveringseenheid
- 2 st.
- Nettogewicht
- 7,414 kg
- Brutogewicht
- 7,804 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 29,7 kg CO2 eq (Cat B)
- Opmerking bij PCF-klasse
- Categorie B: PCF-waarde (cradle-to-gate) bij benadering berekend op basis van het productgewicht en volgens eigen opgave
- Douanetariefnummer
- 73269098
- EAN
- 4028177099135
- ETIM 9
- EC002625
- ETIM 8
- EC002625
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Product omschrijving
- VX-verstevigingsprofiel, voor montageplaten voor TS, SE, voor B: 1800 mm