Montagerail, inhangbaar voor TS, CM, PC, TP

Bestelnr.: TS 8612200

Voor opname van montageplaat, klein wanneer vanwege montageplaat-tussenstuk o.a. verticaal geen chassis of andere componenten in de diepte kunnen worden gemonteerd.

Bestelnr.:
TS 8612200
Product omschrijving
Geschikt voor: inbouw achter het kleine inbouwveld van de PC kast, montage aan het verticale TS kastprofiel, montage in CM en TP aan de montagerail voor interieuropbouw. Geïntegreerde 25 mm rasterboring voor de opname van: montageplaat, klein, PS montagerail via combinatie-montageprofielen PS als tweede montageniveau indien er door montageplaat-tussenstuk en kabelkanaal, verticaal geen chassis/rails of andere componenten in de diepte kunnen worden gemonteerd.
Materiaal
Plaatstaal, 2,0 mm
Oppervlak
Verzinkt
Levering
Incl. bevestigingsmateriaal
Belastbaarheid (statisch)
15 kg
Leveringseenheid
1 set
Nettogewicht
0,85 kg
Brutogewicht
0,926 kg
Douanetariefnummer
73269098
EAN
4028177370593
ECLASS 8.0
27189261