De deelmontageplaat is met behulp van de deelmontageplaathouder 20 mm naar achteren, achter het kastframe verplaatst te monteren en vanaf de buitenzijde aan het frame te bevestigen. De deelmontageplaat is tijdens onderhoud ook vanaf de binnenzijde te verwijderen.
- Bestelnr.:
- VX 8617655
- Product omschrijving
- De deelmontageplaat is met behulp van de deelmontageplaathouder 20 mm naar achteren, achter het kastframe verplaatst te monteren en vanaf de buitenzijde aan het frame te bevestigen. De deelmontageplaat is tijdens onderhoud ook vanaf de binnenzijde te verwijderen.
- Materiaal
- Plaatstaal
- Oppervlak
- Verzinkt, gechromateerd
- Levering
- 4 deelmontageplaathouders
Incl. bevestigingsmateriaal - Leveringseenheid
- 1 st.
- Nettogewicht
- 0,2 kg
- Brutogewicht
- 0,209 kg
- Douanetariefnummer
- 83024900
- EAN
- 4028177924444
- ETIM 9
- EC002625
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Product omschrijving
- VX Kit Scharnieren voor deelmontageplaten
- Documentatie
- Info sheet