Multifunctionele inbouwset voor montageplaat VX

Artikelnummer: VX 8617.370

De montageplaat kan nog eens 20 mm naar achteren worden verplaatst of is vanaf de achterzijde in te bouwen.

Artikelnummer:
VX 8617.370
Product omschrijving
De montageplaat kan nog eens 20 mm naar achteren worden verplaatst of is vanaf de achterzijde in te bouwen.
Materiaal
Plaatstaal
Oppervlak
Verzinkt, gechromateerd
Levering
6 houders
Incl. bevestigingsmateriaal
Inbouwmogelijkheden
Voor inbouw van de montageplaat vanaf de achterzijde van de kast: inbouwpositie gelijkliggend met het kastframe, positie ± 0 mm. Tijdens servicewerkzaamheden is de montageplaat zowel vanaf de voorzijde als de achterzijde uitneembaar
Voor 20 mm meer inbouwdiepte in de kast/behuizing: inbouwpositie naar achteren, achter het kast-/behuizingsframe verplaatst, positie +20 mm, F= 3500 N
Voor extra bevestiging van de montageplaat: Voor alle inbouwposities
Geschikt voor
Behuizingstype: VX
Leveringseenheid
1 st.
Nettogewicht
0,82 kg
Brutogewicht
0,82 kg
Douanetariefnummer
83024900
EAN
4028177924437
ETIM 9
EC002620
ECLASS 8.0
27189234
Product omschrijving
VX-multifunctionele inbouwset, voor montageplaat
Documentatie
Handleiding
Load brochure