Voor het realiseren van een compatibele interieuropbouw van de VX met de VX25. Ten behoeve van individuele opbouwsituaties is de adapterrail VX op lengte af te korten.
- Bestelnr.:
- SZ 8617750
- Product omschrijving
- Voor het realiseren van een compatibele interieuropbouw van de VX met de VX25. Ten behoeve van individuele opbouwsituaties is de adapterrail VX op lengte af te korten.
- Levering
- Adapterrail
Incl. bevestigingsmateriaal - Inbouwmogelijkheden
- Aan het verticale kastprofiel van de VX SE (over de volledige of gedeeltelijke kasthoogte)
- Aan het horizontale dakprofiel van de VX SE in de breedte
- Opmerking
- Kan voor andere afmetingen worden ingekort.
- Geschikt voor
- Behuizingstype: VX SE
Hoogte: = 1.800 mm - Leveringseenheid
- 4 st.
- Nettogewicht
- 4,32 kg
- Brutogewicht
- 4,66 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 21,29
- Douanetariefnummer
- 73269098
- EAN
- 4028177958647
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Product omschrijving
- VX adapterprofiel voor SE kast H=1800
- Documentatie
- Info sheet