Adapterrail voor VX-compatibiliteit

Bestelnr.: SZ 8617760

Voor het realiseren van een compatibele interieuropbouw van de VX met de VX25. Ten behoeve van individuele opbouwsituaties is de adapterrail VX op lengte af te korten.

Bestelnr.:
SZ 8617760
Product omschrijving
Voor het realiseren van een compatibele interieuropbouw van de VX met de VX25. Ten behoeve van individuele opbouwsituaties is de adapterrail VX op lengte af te korten.
Levering
Adapterrail
Incl. bevestigingsmateriaal
Lengte
200 mm
Inbouwmogelijkheden
Aan het verticale kastprofiel van de VX SE (over de volledige of gedeeltelijke kasthoogte)
Aan het horizontale dakprofiel van de VX SE in de breedte
Geschikt voor
Behuizingstype: VX SE
Leveringseenheid
4 st.
Nettogewicht
0,56 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
3,2
Douanetariefnummer
73269098
EAN
4028177958630
ETIM 9
EC002620
ECLASS 8.0
27189234
Product omschrijving
VX adapterprofiel voor SE kast, L=200mm
Toelichtingen
PCF-declaration
Documentatie
Info sheet