Systeem-chassis 17 x 73 mm, in diepte verstelbaar voor montageframes voor TS, TE, TX CableNet

Bestelnr.: DK 7000678

Voor de vormgeving van een flexibele interieuropbouw resp. voor de opname van andere inbouwcomponenten. De systeemchassis kunnen in de kastdiepte, tussen twee montageframes, worden gehangen.

Bestelnr.:
DK 7000678
Product omschrijving
De systeemchassis kunnen tussen twee montageframes met een 19"-niveau-afstand van 650-820 mm worden ingehangen. Een extra schroefbevestiging fixeert de eenheid.
Materiaal
Plaatstaal
Oppervlak
Verzinkt
Levering
Incl. bevestigingsschroeven
Geschikt voor
voor TS, TE, TX CableNet
Lengte
530: 700 mm
Leveringseenheid
2 st.
Nettogewicht
1,64 kg
Brutogewicht
1,84 kg
Douanetariefnummer
73269098
EAN
4028177435551
ETIM 9
EC002625
ECLASS 8.0
27189234
Product omschrijving
DK-systeemchassis, voor TS, TX CableNet, TE, 17 x 73 mm, L: 530 - 700 mm