Als alternatief voor het TS systeem-chassis 17 x 73 mm, met gaten voor kooi-/insteekmoeren in plaats van sleufgaten aan de boven- en onderzijde. Eenvoudig inhangen en vastzetten.
- Bestelnr.:
- TS 8612580
- Product omschrijving
- Als alternatief voor het TS systeemchassis 17 x 73 mm, met gaten voor kooi-/insteekmoeren in plaats van sleufgaten aan de boven- en onderzijde. Eenvoudig inhangen en vastzetten.
- Materiaal
- Plaatstaal
- Oppervlak
- Verzinkt
- Levering
- Incl. bevestigingsschroeven
- Inbouwmogelijkheden
- Op het verticale TS, VX SE kastprofiel
- Geschikt voor
- Behuizingstype: het binnenste montageniveau
Breedte/diepte: 800 mm - Leveringseenheid
- 4 st.
- Nettogewicht
- 3,424 kg
- Brutogewicht
- 3,623 kg
- Douanetariefnummer
- 73269098
- EAN
- 4028177237407
- ETIM 9
- EC002625
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Product omschrijving
- TS Systeemchassis 23x73 mm, voor het binnenste montageniveau, voor kastbreedte/-diepte 800 mm, plaatstaal, verzinkt