PS-montagerail 23 x 73 mm voor TS, VX SE

Bestelnr.: SZ 4378.000

Voor montage aan de horizontale en verticale TS behuizingsprofielen via combibevestigingsprofiel PS.

Bestelnr.:
SZ 4378.000
Materiaal
Plaatstaal
Oppervlak
Verzinkt
Lengte
1.095 mm
Inbouwmogelijkheden
Op het verticale kastprofiel direct via combinatie-bevestigingsprofielen TS en via adapterrails voor PS-compatibiliteit in combinatie met combinatie-bevestigingsprofielen PS
Op het horizontale kastprofiel direct boven combinatie-bevestigingsprofielen PS
Geschikt voor
Behuizingstype: TS
VX SE
Suitable for width or height or depth: 1.200 mm
Leveringseenheid
4 st.
Nettogewicht
4,636 kg
Brutogewicht
4,834 kg
Douanetariefnummer
73269098
EAN
4028177100039
ETIM 9
EC002625
ETIM 8
EC002625
ECLASS 8.0
27189234
Product omschrijving
PS Montagerail 23x73 mm tbv TS/SE-kasten, voor kast B/H/D 1200 mm, L=1095 mm, plaatstaal, verzinkt
Databladen
Technische gegevens