PS systeemchassis 23 x 73 mm voor TS, VX SE

Bestelnr.: SZ 4370000

Voor directe montage aan de horizontale TS behuizingsprofielen. Op de verticale TS behuizingsprofielen alleen via adapter mogelijk. Eenvoudig in de TS boring inhangen en vastzetten.

Bestelnr.:
SZ 4370000
Product omschrijving
Variabel met 5 rijen gaten voor universele kastopbouw of deelmontage. Eenvoudig in de systeemboring inhangen en vastzetten.
Materiaal
Plaatstaal
Oppervlak
Verzinkt
Levering
Incl. bevestigingsschroeven
Inbouwmogelijkheden
Op het verticale TS, VX SE kastprofiel met adapterrail voor VX-compatibiliteit
Aan het horizontale TS kastprofiel
Op het horizontale VX SE kastprofiel onder
Op het horizontale VX SE kastprofiel boven, in de breedte
Geschikt voor
Behuizingstype: ES 5000
CS moduulbehuizingen
TP universele lessenaar
Diepte: = 500 mm
Leveringseenheid
4 st.
ETIM 9
EC002625
ETIM 8
EC002625
ECLASS 8.0
27189234
Databladen
Technical Data sheet