- Bestelnr.:
- DK 7100000
- Materiaal
- Plaatstaal
- Oppervlak
- Verzinkt
- Levering
- Incl. bevestigingsmateriaal
- Lengte
- 890 mm
- Inbouwmogelijkheden
- Aan horizontale kastprofielen
- Op het verticale TS, VX SE kastprofiel met adapterrail voor VX-compatibiliteit
- Geschikt voor
- Behuizingstype: DK-TS
Breedte: 1.000 mm
Diepte: 1.000 mm - Leveringseenheid
- 6 st.
- Nettogewicht
- 4,422 kg
- Brutogewicht
- 4,623 kg
- Douanetariefnummer
- 73269098
- EAN
- 4028177124585
- ECLASS 8.0
- 27400501
- Product omschrijving
- C-rails, 30x15x900