C-rails voor DK-TS

Bestelnr.: DK 7102000

Voor directe aanbouw aan het horizontale kastprofiel.

Bestelnr.:
DK 7102000
Materiaal
Plaatstaal
Oppervlak
Verzinkt
Levering
Incl. bevestigingsmateriaal
Lengte
1.090 mm
Inbouwmogelijkheden
Aan horizontale kastprofielen
Op het verticale TS, VX SE kastprofiel met adapterrail voor VX-compatibiliteit
Geschikt voor
Behuizingstype: DK-TS
Breedte: 1.200 mm
Diepte: 1.200 mm
Leveringseenheid
6 st.
Nettogewicht
5,058 kg
Brutogewicht
5,322 kg
Douanetariefnummer
73269098
EAN
4028177124622
ECLASS 8.0
27400501
Product omschrijving
C-rails, 30x15x1100