Montagerail 75 x 20 mm voor VX, TS, VX SE

Bestelnr.: TS 4394000

Voor zware inbouwcomponenten, zoals bijv. steunisolatoren of transformatoren.

Bestelnr.:
TS 4394000
Uitvoering
met boringen
Product omschrijving
Voor zware inbouwcomponenten, zoals bijv. steunisolatoren of transformatoren.
Materiaal
Plaatstaal
Oppervlak
Verzinkt
Levering
Incl. bevestigingsmateriaal
Inbouwmogelijkheden
Aan het binnenste montageniveau, aan het VX kastprofiel
Op het verticale TS kastprofiel met insteekmoer 8800.808, met adapterrail voor VX-compatibiliteit, in hoogte versteld, met TS montagerail 25 x 38 mm
Aan het horizontale TS kastprofiel: in de breedte, in de diepte
Aan het horizontale VX SE-kastprofiel profiel in de breedte onder en boven of in de diepte onder en boven via insteekmoer 8800.808
Geschikt voor
Behuizingstype: VX
TS
VX SE
Breedte: = 400 mm
Diepte: = 400 mm
Leveringseenheid
4 st.
Nettogewicht
3,928 kg
Brutogewicht
4,127 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
15,7 kg CO2 eq (Cat B)
Opmerking bij PCF-klasse
Categorie B: PCF-waarde (cradle-to-gate) bij benadering berekend op basis van het productgewicht en volgens eigen opgave
Douanetariefnummer
73269098
EAN
4028177100350
ETIM 9
EC001285
ETIM 8
EC001285
ECLASS 8.0
27189261
Product omschrijving
TS Montagerail, voor VX, VX SE, voor B/D: 400 mm, met boringen
Toelichtingen
PCF-declaration
Documentatie
Info sheet
Load brochure
Databladen
Technische gegevens