Voor montage in de behuizingsdiepte op aanwezige draadstiften, zonder mechanische bewerking. Systeemboring aan 2 zijden. Schept extra montagemogelijkheden.
- Bestelnr.:
- CM 5001370
- Product omschrijving
- Voor montage in de behuizingsdiepte op aanwezige draadstiften, zonder mechanische bewerking. Systeemboring aan 2 zijden. Schept extra montagemogelijkheden.
- Materiaal
- Plaatstaal
- Oppervlak
- Verzinkt
- Levering
- Incl. bevestigingsmateriaal
- Geschikt voor
- Behuizingstype: TP
Diepte: = 400 mm - Leveringseenheid
- 2 st.
- Nettogewicht
- 1 kg
- Brutogewicht
- 1,075 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 4,1 kg CO2 eq (Cat B)
- Opmerking bij PCF-klasse
- Categorie B: PCF-waarde (cradle-to-gate) bij benadering berekend op basis van het productgewicht en volgens eigen opgave
- Douanetariefnummer
- 73269098
- EAN
- 4028177620599
- ETIM 9
- EC002625
- ETIM 8
- EC002625
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Product omschrijving
- CM Bodemrail, voor TP, voor D: 400 mm
- Documentatie
- Info sheet