- Bestelnr.:
- CM 5001371
- Product omschrijving
- Voor montage in de behuizingsdiepte op aanwezige draadstiften, zonder mechanische bewerking. Systeemboring aan 2 zijden. Schept extra montagemogelijkheden.
- Materiaal
- Plaatstaal
- Oppervlak
- Verzinkt
- Levering
- Incl. bevestigingsmateriaal
- Geschikt voor
- Behuizingstype: TP
Diepte: = 300 mm
- Leveringseenheid
- 2 st.
- Nettogewicht
- 0,6 kg
- Brutogewicht
- 0,687 kg
- Douanetariefnummer
- 73269098
- EAN
- 4028177620605
- ETIM 9
- EC002625
- ETIM 8
- EC002625
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Product omschrijving
-
CM Bodemrail, voor TP, voor D: 300 mm