Toebehoren

Railsystemen

Met railsystemen wordt elk willekeurig punt in het frame bereikt. Extra montageniveaus, verschillende functies zoals montagerails of C-rails – de individuele opbouw is vrijwel grenzeloos.

Railsystemen

Rail voor interieuropbouw AX

***Nieuw***Rail voor flexibele interieuropbouw in het 25 mm-raster van AX-wand-/vloerkasten. Nu met een verhoogd draagvermogen van 100 N bij montage aan de kastnokken.

Railsystemen

Rail voor interieuropbouw voor AE/WM

Voor montage in de kast, zonder mechanische bewerking. De montage is rondom aan zij-, bodem- en dakoppervlakken mogelijk.

Railsystemen

Rail voor interieuropbouw voor TP, wandkast HD

Voor montage aan de aanwezige schroefdraadbouten. Met systeemboring aan drie zijden.

Railsystemen

Bodemrail voor AX

Rail voor flexibele interieuropbouw in AX-wand-/vloerkasten in combinatie met de nieuwe rail voor interieuropbouw AX. Voor de montage van bijv. VX-systeemchassis 23 x 64 mm, systeemverlichting LED, VX-kabelbevestigings- en montagerails.

Railsystemen

Rail voor interieuropbouw

Voor montage aan de aanwezige schroefdraadbouten. Met systeemboring aan drie zijden.

Railsystemen

Systeemchassis 14 x 39 mm voor VX, VX SE, PC, IW, AX

Voor de bevestiging van kabelkanalen, kabelslanghouders, deurcomponenten etc.

Railsystemen

Systeemchassis 18 x 64 mm voor VX

Voor een gevarieerde en individuele interieuropbouw van het kastframe op het buitenste montageniveau.

Railsystemen

Systeemchassis 23 x 64 mm voor VX, VX IT, VX SE, AX kunststof

Voor een variabele en individuele interieuropbouw van het kastframe op het binnenste montageniveau en voor inbouw in wand-/vloerkasten.

Railsystemen

Systeemchassis 23 x 89 mm, roestvaststaal voor VX, VX SE

Voor een gevarieerde den individuele interieuropbouw van het kastframe op het binnenste montageniveau.

Railsystemen

TS systeemchassis 17 x 73 mm

Voor universele kastopbouw of deelmontage. Eenvoudig in de boring inhangen en vastzetten.

Railsystemen

TS systeemchassis 23 x 73 mm

Als alternatief voor het TS systeem-chassis 17 x 73 mm, met gaten voor kooi-/insteekmoeren in plaats van sleufgaten aan de boven- en onderzijde. Eenvoudig inhangen en vastzetten.

Railsystemen

Montagechassis 23 x 64 mm voor VX, VX SE

Voor een gevarieerde en individuele interieuropbouw van het kastframe op het binnenste montageniveau.

Railsystemen

TS montagerail 45 x 88 mm

Indien direct aan de interne vlakke delen (bijv. dak) gemonteerd, worden zware inbouwcomponenten ondersteund. Indien aan de zijkant of de achterzijde gemonteerd, kan de kast veilig aan een machine worden bevestigd.

Railsystemen

PS-montagerail 23 x 73 mm voor TS, VX SE

Voor montage aan de horizontale en verticale TS behuizingsprofielen via combibevestigingsprofiel PS.

Railsystemen

PS systeemchassis 23 x 73 mm voor TS, VX SE

Voor directe montage aan de horizontale TS behuizingsprofielen. Op de verticale TS behuizingsprofielen alleen via adapter mogelijk. Eenvoudig in de TS boring inhangen en vastzetten.

Railsystemen

Montagerail 18 x 39 mm voor VX, VX SE

Voor een gevarieerde en individuele interieuropbouw van het kastframe op het binnenste montageniveau.

Railsystemen

TS montagerail 18 x 38 mm

Voor montage aan verticale TS kastprofiel van het buitenste montageniveau, aan horizontale TS kastprofiel en aan de bodemrail voor CM.

Railsystemen

Bodemrail voor TP

Voor montage in de behuizingsdiepte op aanwezige draadstiften, zonder mechanische bewerking. Systeemboring aan 2 zijden. Schept extra montagemogelijkheden.

Railsystemen

Montageprofiel voor VX, TS, VX SE, TP, AX

Voor een eenvoudige bevestiging van kabelkanalen, kabelslanghouders, aanrakingsbeveiligingen, deurcomponenten, kabelbevestiging en -fixering.

Railsystemen

Montagerails 23 x 23 mm voor VX, TS, VX SE

Voor montage met extra bevestigingselementen aan horizontale en verticale kast-/behuizingsprofielen.

Railsystemen

Adapterrail voor VX-compatibiliteit

Voor het realiseren van een compatibele interieuropbouw van de VX met de VX25. Ten behoeve van individuele opbouwsituaties is de adapterrail VX op lengte af te korten.

Railsystemen

Adapterrail voor PS compatibiliteit

Voor inbouw in de verticale TS kastprofielen voor realiseren van de compatibiliteit met: PS montagerail, PS montage chassis, PS System-Chassis.

Railsystemen

TS montagerail 17 x 17 mm voor TS

Voor het maken van een hulpconstructie voor het afschotten van de railruimte en als montageframe voor lichte en middelzware belasting.

Railsystemen

Combirail 19"/ETSI voor multifunctionele behuizingen

Voor de interieuropbouw van multifunctionele behuizingen.

Railsystemen

C-rails 30/15 volgens EN 60 715 voor VX, TS, VX SE

Voor directe aanbouw aan het horizontale of verticale kast-/behuizingsprofiel via extra bevestigingselementen.

Railsystemen

Montagerail 48 x 26 mm voor VX, VX SE, PC, IW, AX

Voor zware inbouwcomponenten, zoals bijv. transformatoren. Haakkopschroeven en langwerpige montagegaten maken elke bevestigingsmaat mogelijk.

Railsystemen

Systeem-montagerails

Voor zware inbouwcomponenten zoals bijv. transformatoren. Haakkopschroeven en sleufmontagegaten in de montagerail maken elke bevestigingsmaat mogelijk.

Railsystemen

Montagerail 75 x 20 mm voor VX, TS, VX SE

Voor zware inbouwcomponenten, zoals bijv. steunisolatoren of transformatoren.

Railsystemen

Montagerail 65 x 42 mm voor VX, TS, VX SE

Voor zware inbouwcomponenten, zoals bijv. steunisolatoren of transformatoren.

Railsystemen

Montagerail TH 35/15 volgens EN 60 715 voor VX, TS, VX SE

Voor het opklikken van klemmen of andere componenten met kliktechniek volgens EN 60 715.

Railsystemen

Montagerail TH 35/7,5 volgens EN 60 715

De lengte is afgestemd op de kastbreedte.

Railsystemen

Montagerail TH 35/15 volgens EN 60 715

De lengte is afgestemd op de kastbreedte.

Railsystemen

Montagerail volgens EN 60 715

Lengte 2 m, om zelf samen te stellen.

Railsystemen

TS montageblok

Voor inbouw in de verticale TS, SE kastprofielen voor de montage van PS compatibele componenten.