Voor de opname van legborden voor toetsenborden.
- Bestelnr.:
- SM 2383010
- Product omschrijving
- Voor de opname van: toetsenbordhouders (SM 2383.000).
- Materiaal
- Vlakverbinder: spuitgietaluminium profiel
Zijdelingse afdekking: plaatstaal - Oppervlak
- Vlakverbinder: blank geëloxeerd
- Kleur
- RAL 7024
- Levering
- Incl. bevestigingsmateriaal
- Leveringseenheid
- 1 st.
- Nettogewicht
- 1,3 kg
- Brutogewicht
- 1,341 kg
- Douanetariefnummer
- 94039910
- EAN
- 4028177367654
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Product omschrijving
- SM Behuizing-vlakverbinder, vlakverbinder spuitgietaluminium blank geëloxeerd, zijdelingse afdekking plaatstaal, RAL 7024