Opbouw bedieningsbehuizingen en draagarmsystemen

Toetsenborden, tableaus en schuifladen

Toetsenborden gemonteerd in een houder aan de bedieningsbehuizing of geïntegreerd in een schuiflade in het 19"-niveau.

Toetsenborden, tableaus en schuifladen

Tableau voor mousepad, zwenkbaar

Voor montage links/rechts onder het tableau voor toetsenborden, borgt automatisch, in- en uitgedraaid.

Toetsenborden, tableaus en schuifladen

Inbouwtoetsenbord 19"/4 HE met geïntegreerd touchpad

Dankzij het geïntegreerde touchpad hoeft er geen extra muis conform beschermingsklasse te worden geïnstalleerd en zijn er daardoor minder kabels nodig.

Toetsenborden, tableaus en schuifladen

Toetsenbordschuiflade 2 HE voor één 19"-bevestigingsniveau

Voor 482,6 mm (19")-bevestigingsniveau, geschikt voor toetsenborden tot 430 mm breedte en 250 mm diepte bij omgeklapte frontplaat.

Toetsenborden, tableaus en schuifladen

Tableau voor mousepad, uittrekbaar met muishouder

Voor opschroeven in de klaplade, geschikt voor alle gangbare mousepads tot 250 x 205 mm.

Toetsenborden, tableaus en schuifladen

Papieruitnamedeksel Voor inbouw in vlakke delen

Voor inbouw in vlakken, maakt op eenvoudige wijze het uit de printer nemen van pagina's mogelijk, zonder de behuizingsdeur te openen.

Toetsenborden, tableaus en schuifladen

Houder voor muis

Geschikt voor mousepad-tableau en voor een veilige opname van een standaard muis.

Toetsenborden, tableaus en schuifladen

Toetsenbordhouder voor bedieningsbehuizingen of vlakke delen

Instelbaar op verschillende toetsenborddiepten via eenvoudige schuiffunctie.

Toetsenborden, tableaus en schuifladen

Toetsenbord, uittrekbaar met geïntegreerde trackball

Zeer vlak toetsenbord met cursortoetsen en trackball, de handgreep dient tegelijkertijd als handbalhouder.

Toetsenborden, tableaus en schuifladen

Toetsenbordbeugel, zwenkbaar

Voor plaatsen van standaard toetsenborden bij programmeer- en servicewerkzaamheden, montage-afstand van de tableauhouders voor probleemloos terugzwenken min. 300 mm.

Toetsenborden, tableaus en schuifladen

Schuiflade 19"/2 HE voor toetsenbord en muis

Geschikt voor de opname van toetsenborden tot max. 390 x 32 x 139 mm, tableau voor standaard mouse of trackball.

Toetsenborden, tableaus en schuifladen

Uitklapbare toetsenbordhouder voor toetsenbord en muis

Voor de inbouw in 600 en 800 mm brede deuren en 19"-zwenkraam en -behuizingen.

Toetsenborden, tableaus en schuifladen

Tableau voor mousepad voor bedieningsbehuizingen of vlakke delen

De hoek van het tableau kan individueel worden ingesteld.

Toetsenborden, tableaus en schuifladen

Toetsenbordschuiflade 1 HE voor twee 19"-bevestigingsniveaus

Voor 482,6 mm (19")-bevestigingsniveau, geschikt voor opname van: Toetsenborden tot max. 420 x 40 x 220 mm, volledig uitschuifbaar, afsluitbaar.

Toetsenborden, tableaus en schuifladen

Bodems voor deurprofielen

Het ruimtebesparende alternatief voor legborden voor de opname van tower-PC's (max. 20 kg). Om aan het deurprofiel van 600 mm brede kasten vast te schroeven.

Toetsenborden, tableaus en schuifladen

Schuiflade voor toetsenbord en muis met tableau voor mousepad

Geschikt voor de opname van toetsenborden tot max. 460 x 42 x 170 mm, standaard mouse of trackball.