Toetsenbordschuiflade, 19"

Bestelnr.: HP 3659520

19"-inschuifchassis, voorbereid voor de inbouw van 19"-toetsenborden met touchpad of trackball en muis

Bestelnr.:
HP 3659520
Uitvoering
PS/2
Product omschrijving
19"-schuifladechassis 1 HE, 430 mm diep. Voorbereid voor de inbouw van 19"-toetsenborden met touchpad of trackball en muis. Aan de voorzijde gesloten en afsluitbaar. Telescooprails met geïntegreerde sluiting. Voorbereid voor de montage van een mousepad.
Materiaal
Plaatstaal
Kleur
RAL 7035
Levering
19"-chassis zonder toetsenbord
Aansluitkabel
Montagebeugel voor 800 en 900 mm behuizingsdiepte
Montagemateriaal
Afmetingen
Breedte: 482,6 mm
Max. toetsenbordafmetingen (BxHxD)
417 x 39 x 210 mm
Leveringseenheid
1 st.
Nettogewicht
6,624 kg
Brutogewicht
6,973 kg
Douanetariefnummer
94039910
EAN
4028177290006
ECLASS 8.0
27189261