Dankzij het geïntegreerde touchpad hoeft er geen extra muis conform beschermingsklasse te worden geïnstalleerd en zijn er daardoor minder kabels nodig.
- Bestelnr.:
- SM 6446030
- Product omschrijving
- Dankzij het geïntegreerde touchpad hoeft er geen extra muis conform beschermingsklasse te worden geïnstalleerd en zijn er daardoor minder kabels nodig. De toetsen kunnen door de randuitsparingen goed worden herkend, hebben een lichte aanslag en bieden een goed tactiel gevoel.
- Voordelen
- Dankzij aparte cijfertoetsen kunnen er snel parameters worden ingevoerd
- Gesloten en afwasbaar oppervlak
- Hoge mechanische en chemische bestendigheid volgens DIN 42 115
- Materiaal
- Frontplaat: aluminium
- Levering
- USB-aansluitkabel, lengte 1,8 m
Afdichting
Boorsjabloon
Befestigingsmateriaal voor vlakke delen - Afmetingen
- Breedte: 482,6 mm
Hoogte: 177 mm
Diepte: 30 mm - Number keys
- 2,6 N
- Number keys
- 0,3 mm
- Interfaces
- 1 x USB
- Number keys
- 105
- Lay-out
- Duits
- Resolution capacitive touchpad
- 40 pixels/mm
- Lifetime
- 3 miljoen schakelingen
- Afmetingen
- Schroefdraad: M5
Schroefdraadlengte: 20 mm - Bedrijfstemperatuurbereik
- -40 °C...90 °C
- Beschermklasse IP volgens IEC 60 529
- IP 65 (aan de voorzijde, gesloten)
- Leveringseenheid
- 1 st.
- Nettogewicht
- 1,44 kg
- Brutogewicht
- 1,82 kg
- Douanetariefnummer
- 84716060
- EAN
- 4028177682115
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Product omschrijving
- SM Toetsenbord 19''/4HE QWERTZ
- Toelichtingen
- Verklaring van conformiteit
- Documentatie
- Info sheet