Voor plaatsen van standaard toetsenborden bij programmeer- en servicewerkzaamheden, montage-afstand van de tableauhouders voor probleemloos terugzwenken min. 300 mm.
- Bestelnr.:
- CP 6514200
- Product omschrijving
- Voor het plaatsen van standaard toetsenborden bij programmeer- en servicewerkzaamheden. Montageafstand van de toetsenbordbeugels voor probleemloos terugzwenken min. 300 mm. Diepte voldoende voor toetsenborden tot max. 210 mm.
- Voordelen
- Na gebruik kunnen de toetsenbordbeugels veilig en ruimtebesparend onder het montagevlak worden terug gezwenkt, waardoor de bewegingsruimte van de operator niet wordt beperkt.
- Materiaal
- Plaatstaal
- Oppervlak
- Verzinkt
- Levering
- Incl. bevestigingsmateriaal
- Inbouwmogelijkheden
- onder Comfort-Panel (min. frontplaatbreedte 385 mm)
- onder Optipanel (min. frontplaatbreedte 405 mm)
- onder voldoende grote vlakken zoals werkbladen IW, bedieningsbehuizingen AX met handgreepprofielen
- op verticale vlakken (deuren/zijwanden)
- Leveringseenheid
- 2 st.
- Nettogewicht
- 1 kg
- Brutogewicht
- 1,089 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 4,2 kg CO2 eq (Cat B)
- Opmerking bij PCF-klasse
- Categorie B: PCF-waarde (cradle-to-gate) bij benadering berekend op basis van het productgewicht en volgens eigen opgave
- Douanetariefnummer
- 73269098
- EAN
- 4028177388260
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Product omschrijving
- Toetsenbordbeugels, zwenkbaar
- Databladen
- Algemene technische informatie