Geschikt voor de opname van toetsenborden tot max. 390 x 32 x 139 mm, tableau voor standaard mouse of trackball.
- Bestelnr.:
- CP 6002000
- Uitvoering
- Schuiflade: met arretering
Frontplaat: met veiligheidsslot (sluiting nr. 12321) en handgreepprofiel - Toepassingsgebieden
- Het plaatsen van een standaard muis of trackball
- Materiaal
- Schuifladebehuizing: plaatstaal
Schuiflade en frontplaat: aluminium - Oppervlak
- Schuifladebehuizing: verzinkt
Schuiflade en frontplaat: blank geëloxeerd - Levering
- Incl. bevestigingsmateriaal voor de inbouw in Comfort-Panel/Optipanel bedieningsbehuizingen.
- Afmetingen
- Breedte: 482,6 mm
Diepte: 150 mm - Max. toetsenbordafmetingen (BxHxD)
- 390 x 32 x 139 mm
- Inbouwmogelijkheden
- direct in Comfort-Panel of Optipanel met passende grootte
- voldoende grote vlakken (bijvoorbeeld deur, zijwand), 19"-systeemboring, frontplaten
- Leveringseenheid
- 1 st.
- Nettogewicht
- 2,542 kg
- Brutogewicht
- 2,8 kg
- Douanetariefnummer
- 94039910
- EAN
- 4028177150072
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Product omschrijving
- Schuiflade 19"/2 HE, 482,6x0x150
- Documentatie
- Info sheet