- Bestelnr.:
- DK 7063888
- Product omschrijving
- Voor bevestiging aan de voor- en achterzijde van het 19"-niveau. Geschikt voor standaard toetsenborden >19". Toetsenbordmontagevlak met glijvaste laag, extra handsteun. In diepte verstelbare inbouw van 610 – 950 mm. Binnenwerkse afmetingen B x H x D: 408 x 40 x 550 mm.
- Materiaal
- Plaatstaal
- Kleur
- RAL 7035
- Levering
- Incl. bevestigingsmateriaal
zonder toetsenbord
- Afmetingen
- Breedte: 482,6 mm
- Opmerking
- Voor montage op L-vormige profielen, gebogen profielen en montageframes
- Leveringseenheid
- 1 st.
- Nettogewicht
- 8,028 kg
- Brutogewicht
- 8,451 kg
- Douanetariefnummer
- 94039910
- EAN
- 4028177258983
- ECLASS 8.0
- 27189261